(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de curva digital

Medidor de curva digital
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: goniómetro digital
· Rango de medicion: 0 to 360°
· Visualización mínima (°): 0.1
· Modelo de viga: Sin haz
· Dimensión (mm): 57 L × 57H × 29W

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DPM-2

 
Número de Parte
DPM-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de ángulo digital Rango de medicion 0~360° Pantalla mínima(°) 0.1
Modelo de haz Sin poste Dimensiones(mm) 57L×57H×29W Detalles del rango de medida Modo de ángulo de flexión: 180 ° X 2α (360 °) / Modo de ángulo general: 90 ° X 4 (360 °)
Material Aluminio, acabado chapado en aleación Masa(g) 220 A prueba de polvo, estándar a prueba de agua IP50
Precisión de medición (repetibilidad) Modo de ángulo de flexión: 0 ° a 5 ° / 175 ° a 180 ° = ± 0.2 ° (± 12 'o 3.5 mm/m), 6 ° a 174 ° = ± 0.4 ° (± 24' o 7 mm/m), Modo de ángulo general: 0 ° a 5 ° y 85 ° a 90 ° = ± 0.1 ° (± 6 'o 1.75 mm/m), 6 ° a 84 ° = ± 0.2 ° (± 12' o 3.5 mm/m) Temperatura de operación 0℃~40℃ Batería utilizada Batería alcalina cuadrada de 9 V 6P X 1
Duración de la batería 70 h (uso continuo) Imán de superficie de medición Imán de neodimio ø10, potencia de adsorción 2 kg x 3 Apagado automático Después de aproximadamente 5 minutos
Trazabilidad Se puede emitir un certificado de calibración (de pago)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DPM-2 de la serie Medidor de curva digital.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico