(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Correa de banda de cierre de gancho y bucle【4 piezas por paquete】

Correa de banda de cierre de gancho y bucle
  • Descuento por volumen

Hecho de banda de unión de doble cara procesada en una forma de correa fácil de usar.
[Caracteristicas]
· Se puede usar repetidamente, ya que un lado tiene ganchos de plástico y el otro tiene bucles tejidos para formar una cinta de tipo de cierre de gancho y bucle de doble cara.
· Bridas que utilizan MAGILOCK de plástico y tienen una poderosa capacidad de unión.
· Al atarlo con el cable, la punta se puede insertar en el orificio para fijarlo al cable.
[Aplicaciones]
· Fijación temporal simple de cables / mangueras.
· Se utiliza activamente como herramienta para agrupar cables y cordones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MKS-1915-S

Número de Parte
MKS-1915-S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 bolsa (4 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cremallera Color Clasificado Ancho(mm) 19
Espesor(mm) 2 Longitud(mm) 150 Cuerpo principal: opción Opción
Trusco Code 389-7362 Características Cinta de velcro de doble cara que tiene ganchos de plástico en un lado y lazos tejidos en el otro. Aplicación Fijación temporal simple de cables / mangueras.
Masa(g / bolsa) 5.8 Superficie de gancho Polipropileno (PP) Superficie de bucle (Nylon)
Especificaciones Tipo de doble cara (cierre de gancho y bucle moldeado + tejido) Cantidad de contenido 1 bolsa (4 piezas)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MKS-1915-S de la serie Correa de banda de cierre de gancho y bucle.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico