(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de cintas de sujeción de gancho y bucle, adhesivo lateral trasero

Juego de cintas de sujeción de gancho y bucle, adhesivo lateral trasero
  • Descuento por volumen

Juego estándar de gancho y bucle de "cinta de sujeción de gancho y bucle".
[Caracteristicas]
· Como es un producto de fibra, es ligero y se puede cortar en el tamaño que usted elija.
· Simplemente presionándolo, se puede fijar firmemente y se puede despegar fácilmente.
· Tiene resistencia superior al calor, resistencia al agua y resistencia a los rayos ultravioleta, ya que está hecho de 100% poliéster.
· La superficie posterior se aplica con adhesivo a base de caucho sintético y se puede fijar simplemente despegando el papel desprendible y presionando sobre el objeto objetivo.
· La cinta se puede cortar en las longitudes deseadas con unas tijeras antes de su uso.
[Aplicaciones]
· Para la fijación temporal de piezas / componentes.
· La ventaja de "fácil fijación y separación" se proporciona para diversos fines.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TDP-MTSBK
TPD-25MTS-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Trusco Code Masa
(g / set)
Resistencia a la tracción Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50299-79081208.8 N/cm21 juego (gancho, bucle: 1 m de cada uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25361-9591909.8 N/cm21 juego (gancho, bucle: 1 m de cada uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cremallera Color Negro Longitud(m) 1
Espesor(mm) (Gancho) 2.1, (Lazo) 2.7 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características Como es un producto de fibra, es ligero y se puede cortar en el tamaño que usted elija. Simplemente presionándolo, se puede fijar con firmeza y se puede despegar fácilmente.
Aplicación Para fijación temporal de piezas / componentes. Material Poliéster Adhesivo Tipo de caucho sintético (adhesión débil)
Especificaciones Gancho y bucle de 1 m cada uno incluido Cantidad de contenido 1 juego (gancho, bucle: 1 m de cada uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico