(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Un tamaño compacto para almacenar una rica variedad de objetos.
· Presenta un tamaño compacto pero una gran capacidad de almacenamiento y un asa lateral conveniente para transportar.
· Tiene un mecanismo de bloqueo de la cubierta superior para evitar la apertura accidental de los cajones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente | Caja de herramientas | Tipo de caja de herramientas | Caja de herramientas de acero | Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) | 520×215×300 |
---|---|---|---|---|---|
Masa(g) | 11000 | Características | Cuenta con una gran capacidad de almacenamiento y tamaño compacto. Presenta un tamaño compacto pero una gran capacidad de almacenamiento y un asa lateral conveniente para transportar. Tiene un mecanismo de bloqueo de la cubierta superior para evitar la apertura accidental de los cajones. | Material del cuerpo principal | Acero |
Especificaciones | Tipo de caja Cofre | Manejar el material | Acero |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente