(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de punta larga

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NPSL-150

Número de Parte
NPSL-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 164
Primavera NA Capacidad de corte: alambre duro(mm) φ1.2 Capacidad de corte: alambre blando(mm) φ2
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 395-3017 Masa(g) 150
Características La mayor obra maestra que reúne el marco de creación de KTC es Nepros. Para reducir el dolor debido a un fuerte agarre, se utiliza un agarre suave. Especificaciones Con punta moleteada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NPSL-150 de la serie Alicates de punta larga.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico