(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de potencia

Alicates de potencia
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza un dispositivo de aumento para facilitar el corte.
· Agarre suave que reduce la carga en la mano.
· El extremo de agarre incluye una cadena de bolas para evitar la apertura.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SPP-175

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

categoria de productoAlicatesTipo de alicateAlicates
Longitud total(mm)178PrimaveraDisponible
Capacidad de corte: alambre duro(mm)φ1.8Capacidad de corte: alambre blando(mm)φ2.3
Cuerpo principal: opciónCuerpo principalTrusco Code383-8340
Masa(g)200CaracterísticasSe utiliza un dispositivo de aumento para facilitar el corte. Se proporciona un agarre suave que no carga la mano, y el extremo del agarre incluye una cadena de bolas para evitar la apertura.
Orificio de fijación de la correa contra caídasNA - -
Número de Parte
SPP-175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 178
Primavera Disponible Capacidad de corte: alambre duro(mm) φ1.8 Capacidad de corte: alambre blando(mm) φ2.3
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 383-8340 Masa(g) 200
Características Se utiliza un dispositivo de aumento para facilitar el corte. Se proporciona un agarre suave que no carga la mano, y el extremo del agarre incluye una cadena de bolas para evitar la apertura. Orificio de fijación de la correa contra caídas NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPP-175 de la serie Alicates de potencia.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico