(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas de anillo elástico (para usar con ejes y agujeros)

Pinzas de anillo elástico (para usar con ejes y agujeros)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Mejora la operación debido al uso con eje y agujero.
[Aplicaciones]
· Garra para pinzas de anillo elástico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SOCP-130

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

categoria de productoAlicatesTipo de alicatesAlicates para el anillo de retención
Longitud total(mm)145Eje / agujeroUsar con eje y agujero
PrimaveraDisponibleDisponibilidad de reemplazo de la puntaNA
Cuerpo principal: opciónCuerpo principalTrusco Code373-8191
Masa(g)120CaracterísticasMejora la operación debido al uso con eje y agujero.
EspecificacionesCon la primaveraRango de uso del anillo(mm)10–40
Mostrar más
Diámetro de la punta de la garra(mm)1.2Forma de garraMandíbula recta
Mostrar menos
Número de Parte
SOCP-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 145
Eje / agujero Usar con eje y agujero Primavera Disponible Disponibilidad de reemplazo de la punta NA
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 373-8191 Masa(g) 120
Características Mejora la operación debido al uso con eje y agujero. Especificaciones Con la primavera Rango de uso del anillo(mm) 10–40
Diámetro de la punta de la garra(mm) 1.2 Forma de garra Mandíbula recta

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SOCP-130 de la serie Pinzas de anillo elástico (para usar con ejes y agujeros).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico