(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates curvos largos de anillo elástico (para agujeros)

Alicates curvos largos de anillo elástico (para agujeros)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte sellada del cuerpo principal tiene menos oscilación y se abre y cierra con un resorte.
· Garra larga de 60 mm, útil para ubicaciones estrechas y profundas.
[Aplicaciones]
· Alicates de anillo de retención de punta doblada para agujeros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCP-172LL

Número de Parte
SCP-172LL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 175
Eje / agujero Para agujero Primavera Disponible Disponibilidad de reemplazo de la punta NA
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 373-7811 Masa(g) 200
Características La parte calafateada del cuerpo principal tiene menos oscilación y se abre y cierra con un resorte. Garra larga de 60 mm, útil para ubicaciones estrechas y profundas. Especificaciones Con la primavera Rango de uso del anillo(mm) 10~11
Diámetro de la punta de la garra(mm) 1.2 Forma de garra Garra curva

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCP-172LL de la serie Alicates curvos largos de anillo elástico (para agujeros).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico