(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Alicates curvos de anillo elástico (para ejes)

Alicates curvos de anillo elástico (para ejes)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte sellada del cuerpo principal tiene menos oscilación y se abre y cierra con un resorte.
· La garra puede ser reemplazada.
[Aplicaciones]
· Alicates de anillo de retención de punta doblada para ejes

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SOP-172

Número de Parte
SOP-172
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 170
Eje / agujero Para el eje Primavera Disponible Disponibilidad de reemplazo de la punta Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 373-8230 Masa(g) 195
Características La parte calafateada del cuerpo principal tiene menos oscilación y se abre y cierra con un resorte. La garra puede ser reemplazada. Especificaciones Con la primavera Rango de uso del anillo(mm) 19~30
Diámetro de la punta de la garra(mm) 2 Forma de garra Garra curva

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SOP-172 de la serie Alicates curvos de anillo elástico (para ejes).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico