(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de anillo de retención largos y rectos (para ejes)

Alicates de anillo de retención largos y rectos (para ejes)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte sellada del cuerpo principal tiene menos oscilación y se abre y cierra con un resorte.
· La garra larga es útil para ubicaciones estrechas y profundas.
[Aplicaciones]
· Alicates rectos de anillo elástico para ejes

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SOP-171LL

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

categoria de productoAlicatesTipo de alicatesAlicates para el anillo de retención
Longitud total(mm)215Eje / agujeroPara el eje
PrimaveraDisponibleDisponibilidad de reemplazo de la puntaDisponible
Cuerpo principal: opciónCuerpo principalTrusco Code373-8221
Masa(g)200CaracterísticasLa parte calafateada del cuerpo principal tiene menos oscilación y se abre y cierra con un resorte. La garra larga es útil para ubicaciones estrechas y profundas.
EspecificacionesCon la primaveraRango de uso del anillo(mm)10~11
Mostrar más
Diámetro de la punta de la garra(mm)1.2Forma de garraMandíbula recta
Mostrar menos
Número de Parte
SOP-171LL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 215
Eje / agujero Para el eje Primavera Disponible Disponibilidad de reemplazo de la punta Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 373-8221 Masa(g) 200
Características La parte calafateada del cuerpo principal tiene menos oscilación y se abre y cierra con un resorte. La garra larga es útil para ubicaciones estrechas y profundas. Especificaciones Con la primavera Rango de uso del anillo(mm) 10~11
Diámetro de la punta de la garra(mm) 1.2 Forma de garra Mandíbula recta

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SOP-171LL de la serie Alicates de anillo de retención largos y rectos (para ejes).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico