(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Usando el hexágono fijado a la base del eje, se puede usar una llave para ayudar a girar.
· La forma de la punta se puede determinar mediante la visualización del tamaño en el extremo del agarre.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TD1HBP5 |
TD1HBP8 |
Cargando…
Normas de punta | Bolígrafo | Clasificación de producto / conjunto único | Establecer producto | Tipo de eje | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Imán | NA | Eje a través | NA | Reforzar | Incluido |
Tipo de agarre | Resina | Tipo de detalles | Conjunto de tamaño métrico | Características | Usando el hexágono fijado a la base del eje, se puede usar una llave para ayudar a girar. La forma de la punta se puede determinar mediante la visualización del tamaño en el extremo del agarre. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente