(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de repuesto de trinquete de placa【5 piezas por paquete】

Controlador de repuesto de trinquete de placa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se trata de un juego de puntas de eje subtenso de 6,3 mm que se puede usar con un controlador de reemplazo de trinquete de panel (TMDB8, RM22, RM32).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TDT5

Número de Parte
TDT5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado
Imán NA Tipo de detalles Conjunto de bits Establecer contenido Brocas T tipo Torx®: T6, T8, T10, T15, T20 (longitud: 20 mm)
Establecer contenido (elementos) 5 Trusco Code 373-8582 Características Este es un juego de puntas de eje de subtensión de 6,3 mm que se puede usar con un controlador de reemplazo de trinquete de panel (TMDB8, RM22, RM32).
Masa(g / set) 35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TDT5 de la serie Controlador de repuesto de trinquete de placa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico