(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Caracteristicas]
· La operación de trinquete en las direcciones derecha e izquierda es posible con la palanca de conmutación.
· La rotación rápida es posible girando el engranaje con la punta de los dedos.
· Puede usar 6,3 mm de ancho en las puntas hexagonales planas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
RM22 |
TMDB8 |
Cargando…
Tipo de eje | Cuadrado | Imán | NA | Tipo de agarre | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Características | La operación de trinquete en las direcciones derecha e izquierda es posible con la palanca de conmutación. El giro rápido es posible girando el engranaje con la punta del dedo. Se puede utilizar un bit de subtense de eje de 6,3 mm. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente