(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Destornilladores: llave de trinquete, tipo vaso/punta, DBR

Destornilladores: llave de trinquete, tipo vaso/punta, DBR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • DBR03
  • DBR16
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mecanismo de trinquete permite un giro rápido en ambas direcciones para aflojar y apretar.
· La fijación del trinquete permite que se use como un destornillador normal.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DBR03
DBR14
DBR16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) Establecer contenido Trusco Code Características Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caja--7 ~ 10Unidad: 6.3 sq., Enchufe: 7/8/10 mm373-3998El mecanismo de trinquete permite un giro rápido en ambas direcciones para aflojar y apretar. La fijación del trinquete le permite ser utilizado como un destornillador normal.280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CombinaciónNumero 1 / Número 2 / Numero 35.5 ~ 82.5 ~ 5Bit: (+) Número 1 x (-) 5.5, (+) Número 3 x (-) 8 1 Cada uno, (+) Número 2 x (-) 6 2 Piezas, Hex: 2.5 mm x 3 mm, 4 mm x 5 mm (1 cada uno), Torx: T15 x T20, T25 x T30 1 cada359-7601El mecanismo de trinquete permite un giro rápido en ambas direcciones para aflojar y apretar. La fijación del trinquete le permite ser utilizado como un destornillador normal. Puede almacenar un total de ocho bits; dos en el eje y seis en el extremo de la empuñadura.340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CombinaciónNúmero 261.5 ~ 8Bit: (+) Número 2 x (-) 6, Hex 1.5 x 2, 2.5 x 3, 4 x 5, 6 x 8, Tamx Proof Torx®: T15H × T20H, T25H × T30H, T27H × T40H373-4005El mecanismo de trinquete permite un giro rápido en ambas direcciones para aflojar y apretar. La fijación del trinquete le permite ser utilizado como un destornillador normal.340

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado Imán NA
Tipo de agarre Caucho Longitud total(mm) 237

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico