(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores, Phillips/cabeza plana, orificio pasante, TPMD18

Juego de destornilladores, Phillips/cabeza plana, orificio pasante, TPMD18

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PMD18
  • TPMD18
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material del eje es Cr-V.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PMD18
TPMD18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Longitud del eje L (mm) Reforzar Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 Establecer contenido Trusco Code Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.5 ~ 826 ~ 150NA0.7 ~ 1(+) Número 1, 2, 3, (-) 5.5, 6, 8, Rechoncho (+) No .2, (-) 6373-7268910
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.5 ~ 835 ~ 150Incluido0.8 ~ 1.2-373-88501200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Tipo de eje Redondo Imán Disponible Eje a través Disponible
Tipo de agarre Resina Tipo de detalles Juego Establecer contenido (elementos) 8
Características El material del eje es Cr-V. Especificaciones Los destornilladores rechonchos no tienen rendimientos. Punta de cuchilla Con imán

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico