(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Destornilladores: Phillips/cabeza plana, orificio pasante, PDD1/MDD1

Destornilladores: Phillips/cabeza plana, orificio pasante, PDD1/MDD1

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • MDD1-75
  • PDD1-1
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un agarre de resina que es duro, duradero y evita la suciedad.
· El eje es redondo.
· Tipo de orificio pasante.
· El material del eje es Cr-V.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MDD1-100
MDD1-150
PDD1-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Longitud del eje L (mm) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)-61000.8205373-6181130
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)-81501265373-6199210
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Phillips (+)Número 2-100-205373-6938130

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán Disponible
Eje a través Disponible Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Características Agarre de resina dura y duradera, resistente al polvo. Cuenta con un mango de resina y vástago redondo. La caña está hecha de Cr-V. Especificaciones Tipo de orificio pasante Punta de cuchilla Con imán

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico