(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores suaves (con imán)

Juego de destornilladores suaves (con imán)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TD798
  • TD2798
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material del eje es Cr-V.
· El agarre es ligero, no pegajoso y utiliza resina de elastómero ecológica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TD2798
TD798
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Eje a través Tipo de detalles Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

DisponibleTipo de orificio pasante373-8485
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NA-373-8540

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Longitud del eje L (mm) 100 / 150 / 75 / 25 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo
Imán Disponible Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.8 / 1.1 / 0.95 / 0.75 Establecer contenido (+) Número 1, 2, 3, (-) 5.5, 6, 8, Rechoncho (+) No .2, (-) 6 Establecer contenido (elementos) 8
Características El material del eje es Cr-V. El agarre es ligero, no pegajoso y utiliza resina de elastómero ecológica. Punta de cuchilla Con imán Masa(g / set) 1000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico