(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves dinamométricas: juego de llaves de trinquete

Llaves dinamométricas: juego de llaves de trinquete
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Auriculares con trinquete compensado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGX13MR147

Número de Parte
TGX13MR147
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cabeza de repuesto Tipo de cabeza reemplazable Cabeza de trinquete Tipo de detalles Auriculares con compensación de trinquete
Establecer contenido GX13-MR14 (cabeza) BZ14-08W, 10W, 12W, 13W, 14W (zócalo) BZ14-BA3 (adaptador) Cuerpo principal: opción Opción Trusco Code 374-5694
Aplicación Cabezal de repuesto para la serie GEK. Masa(g / set) 201

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGX13MR147 de la serie Llaves dinamométricas: juego de llaves de trinquete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico