(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves dinamométricas - adaptador de ángulo de accionamiento para llave de carraca

Llaves dinamométricas - adaptador de ángulo de accionamiento para llave de carraca
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Al usarlo en combinación con una llave de trinquete de 14 mm, tanto el diámetro exterior como la altura serán compactos, lo que permite un uso efectivo en un espacio pequeño.
· Emplea un mecanismo de unión, y el zócalo se puede sostener de forma segura.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BZ14-BA3

Número de Parte
BZ14-BA3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cabeza de repuesto Ángulo de inserción(mm) 9.5 Tipo de cabeza reemplazable Cabeza de trinquete
Longitud total(mm) 23.4 Tipo de detalles Adaptador de accionamiento en ángulo para cabezal compensador de trinquete Cuerpo principal: opción Opción
Trusco Code 392-1859 Masa(g) 20 Aplicación Cabezal de repuesto para la serie GEK.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BZ14-BA3 de la serie Llaves dinamométricas - adaptador de ángulo de accionamiento para llave de carraca.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico