(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Llaves dinamométricas: tipo preestablecido, 150-800 nm, CMPB

Llaves dinamométricas: tipo preestablecido, 150-800 nm, CMPB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • CMPB0152、CMPB0253、CMPB0503、CMPB0504
  • CMPB1003、CMPB1004、CMPB2004、CMPB3004
  • CMPB8006
  • CMPB8008
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El valor de par a medir se puede configurar de antemano, por lo que es efectivo cuando se trabaja continuamente o cuando es difícil leer la escala.
· Tiene un mecanismo de bloqueo para configurar los valores de medición.
· Se puede utilizar para medir el par izquierdo y el par derecho.
· El ancho de la cabeza es corto y se puede usar en lugares que antes no se podían alcanzar.
· Se une un anillo de goma en la parte inferior de la parte de la cabeza que aumenta el grado de sellado, reduce la incidencia de fallas y mantiene una alta precisión.
[Aplicaciones]
· Para tareas de apriete generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CMPB8006

Número de Parte
CMPB8006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Molde preestablecido Rango de ajuste de par(Nm) 150~800 Ángulo de inserción(mm) 19
Graduación mínima(Nm) 5 Longitud total(mm) 1050 Precisión de par(±%) 4
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 410-6067 Masa(g) 5800
Características El valor de torque a medir puede preestablecerse de antemano, y esto es especialmente efectivo para usar cuando el trabajo es continuo y cuando las gradaciones son difíciles de leer. Se incluye una función de bloqueo después de establecer el valor de medición. Se habilita la acción de medición no solo en el par derecho sino también en el par izquierdo. Como el ancho de la cabeza es estrecho, esto también se puede utilizar para medir áreas donde ningún otro dispositivo en el pasado podría medir. Se adjunta un anillo de goma en la parte inferior de la parte de la cabeza que aumenta el grado de sellado, reduce la incidencia de fallas y mantiene una alta precisión. Aplicación Para tareas de apriete generales. Dirección de carga Izquierda derecha

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CMPB8006 de la serie Llaves dinamométricas: tipo preestablecido, 150-800 nm, CMPB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico