(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de enchufe de llave de impacto

Adaptador de enchufe de llave de impacto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El sistema AMBAC evita que los pines se salgan durante el uso.
· El nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BAP34
BAP64
BAP64-150
BAP68
BAP86
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Ángulo de inserción
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.79.542Cóncavo 9.5/Convexo 12.7308-046370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71960Cóncavo 19.0/Convexo 12.7308-0498270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.719150Cóncavo 19.0/Convexo 12.7308-0501500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.41968Cóncavo 19.0/Convexo 25.4308-0510480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1925.475Cóncavo 25.4/Convexo 19.0308-0528510

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Adaptador de un solo artículo Aplicación Para el impacto Forma del zócalo Tipo de articulación
Características El sistema AMBAC se adopta para evitar que el pasador se salga durante el uso. Un nuevo tipo de anillo permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico