(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta universal para llave de impacto

Junta universal para llave de impacto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Efectivo cuando una herramienta no puede usarse directamente al perno o tuerca.
· El sistema AMBAC evita que los pines se salgan durante el uso.
· El nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.
[Aplicaciones]
· Efectivo cuando una herramienta no puede usarse directamente al perno o tuerca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BJP4

Número de Parte
BJP4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Artículo único Junta universal Aplicación Para el impacto Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 12.7 Longitud total (dimensión L)(mm) 82.5
Ángulo de inserción(mm) Cóncavo / Convexo 12.7 Trusco Code 308-0544 Masa(g) 340
Accesorio Pin, anillo Características Efectivo cuando una herramienta no puede usarse directamente al perno o tuerca. El sistema AMBAC evita que los pasadores se salgan durante el uso. El anillo de nuevo diseño permite una fácil fijación de pasadores o anillos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BJP4 de la serie Junta universal para llave de impacto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico