(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Llave de impacto Torx ® en forma de T (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Llave de impacto Torx ® en forma de T (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El sistema AMBAC evita que los pines se salgan durante el uso.
· El nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.
[Aplicaciones]
· Llave de impacto T-Type Torx Wrench

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BTP3-T20P
BTP3-T25P
BTP3-T30P
BTP3-T40P
BTP3-T45P
TBTP305T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación de producto / conjunto único Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Establecer contenido (elementos) Establecer contenido Nominal No. Trusco Code Masa
(g)
Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo3.8475--T20383-686077-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo4.4075--T25383-687878-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo5.4975--T30383-688679-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Enchufe de un solo artículo6.6075--T40383-689480-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo7.7775--T45383-690881-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Establecer producto3.84 ~ 7.77-5BTP3-T20P、T25P、T30P、T40P、T45P-383-9591-395

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para el impacto Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5 Accesorio Pin, anillo
Características El sistema AMBAC se adopta para evitar que el pasador se salga durante el uso. Un nuevo tipo de anillo permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico