(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal para llave de impacto

Llave hexagonal para llave de impacto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BTP3-10P
  • BTP4-10P
  • TBTP306P
  • TBTP406P
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El sistema AMBAC evita que los pines se salgan durante el uso.
· Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado.
· El nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.
· Broca hexagonal para llaves de impacto.
[Aplicaciones]
· Broca hexagonal para llave de impacto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BTP3-04P
BTP3-05P
BTP3-06P
BTP3-08P
BTP3-10P
BTP3-12P
BTP4-06P
BTP4-08P
BTP4-10P
BTP4-12P
BTP4-14P
BTP4-17P
TBTP306P
TBTP406P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación de producto / conjunto único Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Forma del zócalo Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Establecer contenido (elementos) Establecer contenido Trusco Code Masa
(g)
Accesorio Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.5Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal445--373-332751--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.5Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal545--373-333553--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.5Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal645--373-334355--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.5Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal845--373-335160--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.5Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal1052--373-336074--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo9.5Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal1252--373-337884--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo12.7Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal660--373-338678--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo12.7Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal860--373-339487--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo12.7Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal1060--373-340897--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo12.7Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal1260--373-3416109--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo12.7Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal1460--373-3424124--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Enchufe de un solo artículo12.7Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal1760--373-3432149--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Establecer producto9.5-4 ~ 12-6Hex: BTP3-04P, 05P, 06P, 08P, 10P, 12P373-8469-Titular del zócalo432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Establecer producto12.7-6 ~ 17-6Hex: BTP4-06P, 08P, 10P, 12P, 14P, 17P373-8477-Titular del zócalo768

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para el impacto Características El sistema AMBAC se adopta para evitar que el pasador se salga durante el uso. Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado. Un nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente. Este producto es una broca hexagonal para la llave de impacto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico