(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción de 25,4 mm / tipo delgado profundo)

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción de 25,4 mm / tipo delgado profundo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo delgado que se puede usar fácilmente en lugares estrechos.
· El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BP8L-22TP
BP8L-24TP
BP8L-27TP
BP8L-29TP
BP8L-30TP
BP8L-32TP
BP8L-33TP
BP8L-35TP
BP8L-36TP
BP8L-38TP
BP8L-41TP
BP8L-46TP
BP8L-50TP
BP8L-55TP
BP8L-60TP
BP8L-65TP
BP8L-70TP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22100308-0293696
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24100308-0307723
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27100308-0315794
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29100308-0323822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30100308-0331836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32100308-0340858
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33100308-0358832
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35100308-0366924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36100308-03741034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38100308-03821080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41100308-03911170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46100308-04041534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50100308-04121636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55110308-04211866
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60110308-04392135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65120308-04472630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70120308-04553073

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para el impacto Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 25.4
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accesorio Pin, anillo Características Un tipo delgado que se puede usar fácilmente en espacios reducidos. El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico