(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción 12.7 mm / tipo delgado semi profundo)

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción 12.7 mm / tipo delgado semi profundo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El sistema AMBAC evita que los pines se salgan durante el uso.
· El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen.
· Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado.
· El nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.
· Es un tipo delgado semi-profundo con un papel intermedio entre los tipos estándar y profundo.
[Aplicaciones]
· Llave de vaso de impacto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BP4M-12TP
BP4M-14TP
BP4M-17TP
BP4M-19TP
BP4M-24TP
BP4M-27TP
BP4M-30TP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1252373-290889
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1452373-292496
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1752373-2959116
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1952373-2975127
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2452373-3025179
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2775373-3050307
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3075373-3084349

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para el impacto Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accesorio Pin, anillo Características El sistema AMBAC se adopta para evitar que el pasador se salga durante el uso. PowerFit se adopta para evitar el desgaste de tuercas y tornillos. Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado. Un nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico