(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción 12.7 mm) con pasador / anillo

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción 12.7 mm) con pasador / anillo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El sistema AMBAC evita que los pines se salgan durante el uso.
· El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen.
· Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado.
· El nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BP4-08P
BP4-09P
BP4-10P
BP4-11P
BP4-12P
BP4-13P
BP4-14P
BP4-15P
BP4-16P
BP4-17P
BP4-19P
BP4-21P
BP4-22P
BP4-23P
BP4-24P
BP4-26P
BP4-27P
BP4-28P
BP4-29P
BP4-30P
BP4-32P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

833307-936865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

933.5307-937668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034307-938468
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1134.5307-939272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1235307-940677
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1336307-941481
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1436.5307-942283
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1537.5307-943189
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1639307-9449103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1739307-9457110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1940307-9465123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2141307-9473135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2242307-9481173
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2343307-9490178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2443.5307-9503186
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2645307-9511193
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2745307-9520212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2846307-9538233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2946.5307-9546243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3047307-9554246
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3248307-9562261

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para el impacto Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accesorio Pin, anillo Características El sistema AMBAC se adopta para evitar que el pasador se salga durante el uso. PowerFit se adopta para evitar el desgaste de tuercas y tornillos. Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado. Un nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico