(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave flexible en forma de T larga (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Llave flexible en forma de T larga (ángulo de inserción de 9,5 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Debido a que la longitud total es larga, es conveniente para trabajar en lugares profundos.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THF20-700

Número de Parte
THF20-700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Longitud total (dimensión L)(mm) 698 Ancho promedio(mm) 180 Trusco Code 383-9699
Masa(g) 700 Características Debido a que la longitud total es larga, es conveniente para trabajar en lugares profundos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo THF20-700 de la serie Llave flexible en forma de T larga (ángulo de inserción de 9,5 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico