(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave en forma de T

Llave en forma de T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El tamaño está grabado en la parte superior del mango, lo que facilita su comprobación al colgarlo de un soporte.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TH-12
TH-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12255373-8671320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14255.5373-8701390

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Ancho promedio(mm) 250 Características El tamaño está grabado en la parte superior del mango, lo que facilita su verificación cuando se cuelga de un soporte.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico