(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de cabeza deslizante

Manija de cabeza deslizante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Incluso si la cabeza se mueve a ambos extremos de la barra, no hay protuberancia y el trabajo es más fácil de realizar.
· La ranura creada en la barra evita la rotación, por lo que el trabajo se puede realizar fácilmente incluso cuando la barra de extensión está instalada.
· La cabeza se puede bloquear en la posición central.
· Los topes se crean en ambos extremos de la barra para que la fuerza se pueda aplicar usando efectivamente la longitud de la barra.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BHM2
BHM3
BHM4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3120373-282770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5200307-5672120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7250307-5681275

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Características Incluso si la cabeza se mueve a ambos extremos de la barra, no hay protuberancia y el trabajo es más fácil de realizar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico