(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta De Trinquete - Ángulo inserción 19 mm.

Herramienta De Trinquete - Ángulo inserción 19 mm.
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un mango de trinquete de tipo ovalado.
· Utiliza un engranaje con 40 dientes y tiene una alimentación de 9 °.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BR6A

Número de Parte
BR6A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 19
Longitud total (dimensión L)(mm) 505 El número de dientes(hoja) 40 Trusco Code 381-0607
Masa(g) 2500 Características Es un mango de trinquete de tipo ovalado. Utiliza un engranaje con 40 dientes y tiene una alimentación de 9 °.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BR6A de la serie Herramienta De Trinquete - Ángulo inserción 19 mm..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico