(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango compacto de trinquete corto (accionamiento cuadrado de 9,5 mm)

Mango compacto de trinquete corto (accionamiento cuadrado de 9,5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BRC3FS
  • BRC3S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo corto compacto. Óptimo para trabajar en espacios reducidos.
· Adopta un mecanismo de unión que evita la caída accidental del zócalo.
· Las garras de tipo integral reducen el grosor de la cabeza en un 20% del producto anterior y logran una cabeza compacta.
· Se adoptan 36 engranajes para lograr un ángulo de alimentación fino, y los engranajes están soportados por 2 patas de gallo para aumentar la resistencia en un 30% en comparación con los productos convencionales.
· Este es un tipo estándar con un mango largo estándar.
· Adopta engranajes de 36 dientes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BRC3FS
BRC3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Giratorio Tipo Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DisponibleTipo corto compacto giratorio307-5583
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NA-307-5567

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Longitud total (dimensión L)(mm) 80 El número de dientes(hoja) 36 Masa(g) 90
Características Un tipo corto compacto. Ideal para trabajar en lugares estrechos. También adopta un mecanismo de unión que evita la caída accidental del zócalo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico