(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Este es un tipo estándar con un mango largo estándar.
· Adopta engranajes de 36 dientes.
· Adopta un mecanismo de unión que evita la caída accidental del zócalo.
· Las garras de tipo integral reducen el grosor de la cabeza en un 20% del producto anterior y logran una cabeza compacta.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Clasificación de producto / conjunto único | Mango de un solo artículo | Aplicación | Para trabajo manual | Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total (dimensión L)(mm) | 180 | El número de dientes(hoja) | 36 | Características | Este es un tipo estándar con un mango largo estándar. Adopta engranajes de 36 dientes. También adopta un mecanismo de unión que evita la caída accidental del zócalo. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente