(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de vaso - carraca, cabeza compacta, BR3A

Llaves de vaso - carraca, cabeza compacta, BR3A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es un tipo estándar con un mango largo estándar.
· Trinquete mientras sostiene la almohadilla antideslizante en el centro de la cabeza puede evitar la co-rotación.
· Adopta engranajes de 36 dientes.
· Las garras de tipo integral reducen el grosor de la cabeza en un 20% del producto anterior y logran una cabeza compacta.
· Se adoptan 36 engranajes para lograr un ángulo de alimentación fino, y los engranajes están soportados por 2 patas de gallo para aumentar la resistencia en un 30% en comparación con los productos convencionales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BR3A

Número de Parte
BR3A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Longitud total (dimensión L)(mm) 180 Giratorio NA El número de dientes(hoja) 36
Trusco Code 307-5516 Masa(g) 260 Características Este es un tipo estándar con un mango largo estándar. El trinquete mientras se sostiene la almohadilla antideslizante en el centro de la cabeza puede evitar la co-rotación. Adopta engranajes de 36 dientes.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BR3A de la serie Llaves de vaso - carraca, cabeza compacta, BR3A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico