(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de trinquete (ángulo de inserción 6.3 mm)

Mango de trinquete (ángulo de inserción 6.3 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BR2E
  • BR2F
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es un tipo estándar con un mango largo estándar.
· Adopta engranajes de 36 dientes.
· Las garras de tipo integral reducen el grosor de la cabeza en un 20% del producto anterior y logran una cabeza compacta.
· Adopta un mecanismo de unión que evita la caída accidental del zócalo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BR2E
BR2F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Giratorio Tipo Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NA-373-3157100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DisponibleTipo giratorio373-3173140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 6.3
Longitud total (dimensión L)(mm) 125 El número de dientes(hoja) 36 Características Este es un tipo estándar con un mango largo estándar. Adopta engranajes de 36 dientes. Las garras de tipo integral reducen el grosor de la cabeza en un 20% del producto anterior y realizan una cabeza compacta. También adopta un mecanismo de unión que evita la caída accidental del zócalo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico