(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de trinquete largo (ángulo de inserción 6.3 mm)

Mango de trinquete largo (ángulo de inserción 6.3 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BR2FL
  • BR2L
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo largo con un agarre largo. Ideal para trabajos que requieren grandes pares de apriete.
· Las garras de tipo integral reducen el grosor de la cabeza en un 20% del producto anterior y logran una cabeza compacta.
· Se adoptan 36 engranajes para lograr un ángulo de alimentación fino, y los engranajes están soportados por 2 patas de gallo para aumentar la resistencia en un 30% en comparación con los productos convencionales.
· Adopta un mecanismo de unión que evita la caída accidental del zócalo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BR2FL
BR2L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Giratorio Tipo Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DisponibleTipo largo giratorio373-3181170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NA-373-3203125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 6.3
Longitud total (dimensión L)(mm) 190 El número de dientes(hoja) 36 Características Es un tipo largo con un agarre largo. Ideal para trabajos en los que se aplica un gran par. Se adopta la pata de gallo integral, que reduce el grosor de la cabeza en un 20% en comparación con nuestros productos convencionales. Se adoptan 36 engranajes para lograr un ángulo de alimentación fino, y los engranajes están soportados por 2 patas de gallo para aumentar la resistencia en un 30% en comparación con los productos convencionales. Adopta un mecanismo de unión que evita que el enchufe se caiga accidentalmente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico