(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opciones de llave de tubo: junta universal, ajuste eléctrico KTC, BJ

Opciones de llave de tubo: junta universal, ajuste eléctrico KTC, BJ

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.
· Es un diseño compacto con el espacio entre los pasadores de la sección de la junta lo más corto posible.
· El ángulo máximo de desviación en un lado es de 45 °.
· Logra un movimiento suave, lo que facilita el trabajo en ubicaciones complejas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BJ3
BJ4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Ángulo de inserción
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.545Cóncavo / Convexo 9.5307-569950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.767Cóncavo / Convexo 12.7307-5702140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Artículo único Junta universal Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo Tipo de articulación
Características El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones. Es un diseño compacto con un espacio entre el pasador de la sección de la junta en un ángulo de vibración extremadamente limitado en el lado de 45 °.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico