(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de unión Torx a prueba de manipulaciones tipo T (unidad cuadrada de 9,5 mm)

Tornillo de unión Torx a prueba de manipulaciones tipo T (unidad cuadrada de 9,5 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· Torx a prueba de manipulaciones en forma de T / tipo corto.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BT3-T25HS
BT3-T30HS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Nominal No. Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.40T25307-882544
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.49T30307-884145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo Broca hexagonal Longitud total (dimensión L)(mm) 50 Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. Tipo corto en forma de T, a prueba de manipulaciones. El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico