(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Enchufe de punta Torx tipo T largo (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Enchufe de punta Torx tipo T largo (ángulo de inserción de 9,5 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· Tipo largo.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BT3-T25L
BT3-T30L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Nominal No. Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.40T25307-831161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.49T30307-833762

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo Broca hexagonal Longitud total (dimensión L)(mm) 128 Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. Tipo largo El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico