(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de llaves de vaso Torx en forma de T (ángulo de inserción de 9,5 mm, con soporte de enchufe)

Juego de llaves de vaso Torx en forma de T (ángulo de inserción de 9,5 mm, con soporte de enchufe)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBT3L08T
TBT3S08T
TBT308T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Establecer contenido Tipo Trusco Code Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

BT3-T20L・T25L・T27L・T30L・T40L・T45L・T50L・T55LLargo307-8183800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55SCorto307-8191610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

BT3-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55Estándar307-8175610

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo Broca hexagonal Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 4.40 / 5.49 / 6.60 / 7.77 / 3.84 / 11.17 / 8.79 / 4.96 Establecer contenido (elementos) 8
Accesorio Titular del zócalo Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico