(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Broca hexagonal de repuesto (tipo rechoncho)

Broca hexagonal de repuesto (tipo rechoncho)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con tornillo de fijación hexagonal.
· Al reemplazar las brocas, se requiere una llave hexagonal; 2 mm para el tipo A y 2,5 mm para el tipo B.
[Aplicaciones]
· Broca de repuesto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-12SS

Número de Parte
T-12SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal
Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 12 Longitud total (dimensión L)(mm) 22 Tipo B
Dimensión lateral del zócalo(mm) 12.0 Trusco Code 383-8757 Masa(g) 23
Características Tornillo de fijación hexagonal incluido. Al reemplazar la broca, se requiere una llave hexagonal; 2 mm para el tipo A y 2,5 mm para el tipo B.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T-12SS de la serie Broca hexagonal de repuesto (tipo rechoncho).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico