(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Broca hexagonal de repuesto (tipo corto)

Broca hexagonal de repuesto (tipo corto)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con tornillo de fijación hexagonal.
· Al reemplazar las brocas, se requiere una llave hexagonal; 2 mm para el tipo A y 2,5 mm para el tipo B.
[Aplicaciones]
· Broca de repuesto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-03S
T-04S
T-05S
T-06S
T-07S
T-08S
T-09S
T-10S
T-12S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Tipo Dimensión lateral del zócalo
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

328A6.3383-83827
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

428A6.3383-84398
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530A6.3383-84809
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630A6.3383-85369
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

730B8.0383-858714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830B8.0383-863315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

932B10.0383-867622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032B10.0383-871423
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1234B12.0383-874935

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal
Características Tornillo de fijación hexagonal incluido. Al reemplazar la broca, se requiere una llave hexagonal; 2 mm para el tipo A y 2,5 mm para el tipo B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico