(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo de punta hexagonal (ángulo de inserción de 9,5 mm, tamaño en pulgadas)

Zócalo de punta hexagonal (ángulo de inserción de 9,5 mm, tamaño en pulgadas)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· Tipo estándar.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BT3-1/4
BT3-9/64
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/466383-634746
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9/6461383-664943

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. Tipo estándar. El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico