(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Zócalo de punta hexagonal larga (ángulo de inserción de 9,5 mm, tipo de punta esférica)

Zócalo de punta hexagonal larga (ángulo de inserción de 9,5 mm, tipo de punta esférica)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· Tipo de punta de bola larga.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BT3-06BPL

Número de Parte
BT3-06BPL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 6 Longitud total (dimensión L)(mm) 128
Trusco Code 307-7853 Masa(g) 63 Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. Tipo de punta de bola larga. El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BT3-06BPL de la serie Zócalo de punta hexagonal larga (ángulo de inserción de 9,5 mm, tipo de punta esférica).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico