(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo de punta hexagonal larga (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Zócalo de punta hexagonal larga (ángulo de inserción de 9,5 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· Tipo largo.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BT3-03L
BT3-04L
BT3-05L
BT3-06L
BT3-07L
BT3-08L
BT3-09L
BT3-10L
BT3-12L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3307-764161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4307-765961
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5307-766762
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6307-767563
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7307-768389
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8307-769189
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9307-7705113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10307-7713113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12307-7721172

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Longitud total (dimensión L)(mm) 128 Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. Tipo largo El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico