(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Dado de broca hexagonal corta (unidad cuadrada de 9,5 mm)

Dado de broca hexagonal corta (unidad cuadrada de 9,5 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· Tipo corto.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BT3-03S
BT3-04S
BT3-05S
BT3-06S
BT3-07S
BT3-08S
BT3-09S
BT3-10S
BT3-12S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

348307-773040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

448307-774840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550307-775641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650307-776442
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750307-777256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

850307-778156
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

952307-779962
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052307-780262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1254307-781199

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. Tipo corto El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico