(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Zócalo hexagonal largo (ángulo de inserción de 6,3 mm)

Zócalo hexagonal largo (ángulo de inserción de 6,3 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· Tipo largo.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BT2-04L

Número de Parte
BT2-04L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 6.3
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 4 Longitud total (dimensión L)(mm) 121.5
Trusco Code 383-5634 Masa(g) 54 Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. Tipo largo El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BT2-04L de la serie Zócalo hexagonal largo (ángulo de inserción de 6,3 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico