(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llave Torx tipo E

Llave Torx tipo E

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • B2-E6
  • B3-E10
  • B4-E14
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· KTC Power Fit exclusivo se ha adoptado para la unidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B3-E12

Número de Parte
B3-E12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo Especial Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 11.12 Longitud total (dimensión L)(mm) 27
Tipo de detalles Ángulo de inserción 9.5 mm Nominal No. E12 Trusco Code 307-9104
Masa(g) 28 Características El Power Fit exclusivo de KTC se ha adoptado para la unidad.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B3-E12 de la serie Llave Torx tipo E.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico