(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe giratorio (ángulo de inserción de 12.7 mm)

Enchufe giratorio (ángulo de inserción de 12.7 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • B4TW-21
  • TB4TW05
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una herramienta para aflojar pernos y espárragos que se han pelado y redondeado.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B4TW-24

Número de Parte
B4TW-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Forma del zócalo Especial Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 24 Longitud total (dimensión L)(mm) 42
Trusco Code 383-4891 Masa(g) 175 Características Una herramienta para aflojar pernos y espárragos que se han pelado y redondeado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B4TW-24 de la serie Enchufe giratorio (ángulo de inserción de 12.7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico