(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Zócalo profundo (doble hexágono tipo ángulo de inserción de 19.0 mm)

Zócalo profundo (doble hexágono tipo ángulo de inserción de 19.0 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Doble tipo hexagonal que es fácil de insertar en pernos y tuercas.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B45-19
B45-21
B45-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19383-4166300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21383-4182330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25383-4221390

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 19
Longitud total (dimensión L)(mm) 90 Características Doble tipo hexagonal que es fácil de insertar en pernos y tuercas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico